Elektromagnetni ventil VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1H2L-F1A
8172842
GTIN 4052568617943
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
990 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni