Elektromagnetni ventil VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-F1A

8173199

GTIN 4052568607074

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
180 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni