Soft-Start ventil MS4-EDE-1/4-V24-F1A-B
8176511
GTIN 4052568625474
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Radni pritisak
3 bar - 7 bar
Vrsta aktiviranja
električni