Soft-Start ventil MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN 4052568625498
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5000 l/min
Radni pritisak
3 bar - 7 bar
Vrsta aktiviranja
električni