Kompaktni cilindar ADN-25-70-A-P-A
8178877
GTIN 4052568621520
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
70 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane