Senzor pritiska SPAF-B11R-Q6-L-PNLK-VB-M12
8181235
GTIN 4052568650155
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
QS-6