Motor kabl NEBM-L10G14-EH-10-Q7N-LE12

8181673

GTIN 4052568640606

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Hibridna utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključaka L10
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
10 m