Motor kabl NEBM-L5G14-EH-2.5-Q6N-LE12
8181675
GTIN 4052568640620
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Hibridna utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključaka L5
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
2.5 m