Senzor pritiska SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8182642

GTIN 4052568617295

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
12 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Spoljašnji navoj R1/8 - Unutrašnji navoj M5