Filter regulator MS6-LFR-AGE-D6-E-R-V-AS

8182824

GTIN 4052568617592

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
6200 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm