ON/OFF ventil MS4-EM1-1/4-F1A

8183561

GTIN 4052568630218

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2200 l/min
Radni pritisak
0 bar - 14 bar
Vrsta aktiviranja
ručno