ON/OFF ventil MS6-EM1-1/2-F1A

8183562

GTIN 4052568630225

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
8700 l/min
Radni pritisak
0 bar - 18 bar
Vrsta aktiviranja
ručno