Senzor pritiska SPAU-P12R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8184451

GTIN 4052568621001

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
12 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
R1/8
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104