Pozicioner CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186699
GTIN 4052568625313
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Temperatura okruženja
-40 °C - 80 °C
Analogni ulazi, opseg signala
4–20 mA sa HART
Radni pritisak
1.4 bar - 8 bar