Vakuum generator VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
8187682
GTIN 4052568634728
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
88 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
6.2 l/min