Priključni kabl NEBC-D8G4-ES-0.5-N-S-R3G4-ET
8188943
GTIN 4052568781194
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1, D kodirano prema EN 61076-2-114
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Dužina kabla
0.5 m