Priključni kabl NEBC-R3G4-ES-0.3-N-S-R3G4-ET

8188950

GTIN 4052568781521

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Dužina kabla
0.3 m