Priključni kabl NEBC-R3G4-ES-5-N-S-R3G4-ET
8188954
GTIN 4052568781484
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Dužina kabla
5 m