Filter-regulator MS6-LFR-3/8-D5-ERM-E11
8190246
GTIN 4052568635589
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
6000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 4 bar
Finoća filtera
40 µm