Vakuumska usisna mlaznica OVPN-14-L3-PG14-G12-UA
8199143
GTIN 4052568661137
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
1.4 mm
Maks. vakuum
81 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
245 l/min