Vakuumska usisna mlaznica OVPN-20-L3-PG14-G34-UA

8199145

GTIN 4052568661151

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2 mm
Maks. vakuum
81 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
530 l/min