Vakuumska usisna mlaznica OVPN-23-L2-PG14-G34-UA

8199146

GTIN 4052568661168

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2.3 mm
Maks. vakuum
81 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
475 l/min