Vakuumska usisna mlaznica OVPN-23-L3-PG14-G34-UA
8199148
GTIN 4052568661175
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2.3 mm
Maks. vakuum
81 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
748 l/min