Vakuumska usisna mlaznica OVPN-26-L2-PG14-G34-UA
8199149
GTIN 4052568661182
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2.6 mm
Maks. vakuum
81 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
626 l/min