Vakuumska usisna mlaznica OVPN-26-L3-PG14-G34-UA

8199150

GTIN 4052568661199

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2.6 mm
Maks. vakuum
81 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
960 l/min