Uložak vakuumske usisne mlaznice OASP-G4-14-L2-UA

8199153

GTIN 4052568661212

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
1.4 mm
Maks. vakuum
81 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
160 l/min