Uložak vakuumske usisne mlaznice OASP-G4-14-L3
8199154
GTIN 4052568661229
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
1.4 mm
Maks. vakuum
81 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
245 l/min