Soft Start i brzoispusni ventil MS4-EDE-1/4-V24-AD7-B

8201356

GTIN 4052568785543

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Radni pritisak
3 bar - 7 bar
Vrsta aktiviranja
električni