Plastično crevo PUN-H-3/8-TBL-150-CB
8203975
GTIN 4052568650827
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašnji Ø u inčima
3/8
radijus skretanja od značaja za protok
52.121 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 63 °C