Pilot kontrola VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A
8204400
GTIN 4052568772567
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Opružna potezna stezaljka - Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Vrsta pričvršćenja
CNOMO
Karakteristične vrednosti za kaleme
14–30 V DC: 0,04–0,19 W
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529