Pilot kontrola VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN 4052568772574
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Opružna potezna stezaljka - Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Vrsta pričvršćenja
CNOMO
Karakteristične vrednosti za kaleme
6–16 V DC: 0,012–0,1 W
Vrsta zaštite
IP65 - u skladu sa IEC 60529