Plastično crevo PUN-H-4X0,75-RT-25
8204445
GTIN 4052568650964
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
4 mm
Unutrašnji pre čnik
2.6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C