Plastično crevo PUN-H-6X1-RT-25

8204446

GTIN 4052568650971

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C