Zakretni pogon DFPD-6500-SY-Y-90-RD-F1625
8211836
GTIN 4052568769734
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/2
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
6028 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F1625
Priključak vratila
T55