Električni cilindar EPRF-BS-36-100-8P-F-M1
8211880
GTIN 4052568826178
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
36
Hod
100 mm
Maks. broj obrtaja pogona
4750 1/min
Maks. pogonski momenat
0.6 Nm
Maks. sila pomaka Fx
380 N