Električni cilindar EPRF-BS-45-300-5P-F-M1
8211886
GTIN 4052568785413
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
45
Hod
300 mm
Maks. broj obrtaja pogona
6000 1/min
Maks. pogonski momenat
0.97 Nm
Maks. sila pomaka Fx
1000 N