Električni cilindar EPRF-BS-55-300-10P-F-M1
8211890
GTIN 4052568785444
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
55
Hod
300 mm
Maks. broj obrtaja pogona
3000 1/min
Maks. pogonski momenat
5.21 Nm
Maks. sila pomaka Fx
3000 N