Električni cilindar EPRF-BS-86-400-15P-F-M1
8211898
GTIN 4052568785505
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
86
Hod
400 mm
Maks. broj obrtaja pogona
2000 1/min
Maks. pogonski momenat
32.28 Nm
Maks. sila pomaka Fx
12500 N