Upravljački blok VOFT-L14-T62-MZT2-G18-1M8RL-2APC

8219317

GTIN 4052568903053

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski radni priključak
G1/8
Pogonski napon
24 V DC
Dizajn
Zasun sa klipom
Način vraćanja u prethodni položaj
mehanička opruga
Vrsta zaštite
IP65