Upravljački blok VOFT-L14-M62-MZT2-G18-1M8RL-APC
8219319
GTIN 4052568903077
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski radni priključak
G1/8
Pogonski napon
24 V DC
Dizajn
Zasun sa klipom
Način vraćanja u prethodni položaj
mehanička opruga
Vrsta zaštite
IP65