Upravljački blok VOFT-L14-M62-MZS-G18-1M8RL-APC

8219320

GTIN 4052568903084

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski radni priključak
G1/8
Pogonski napon
24 V DC
Dizajn
Zasun sa klipom
Način vraćanja u prethodni položaj
mehanička opruga
Vrsta zaštite
IP65