Elektromagnetna zavojnica VACF-B-B1-1

8220305

GTIN 4052568790004

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 3,3 W
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
za blok skupštine