Priključak utični NPQM-D-G38-Q10-P10-G2
8226843
GTIN 4052568776909
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
8 mm