Priključak utični kolenasti NPQM-L-G12-Q10-P10-G2
8226859
GTIN 4052568777067
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
8.5 mm