T-nastavak utični NPQM-T-Q12-E-P10-G2

8226875

GTIN 4052568777227

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
11 mm