Y-konektor utični NPQM-Y-Q12-E-P10-G2
8226880
GTIN 4052568777272
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
11 mm