Y-konektor utični NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2

8226883

GTIN 4052568777302

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
7 mm