Priključak utični NPQM-D-G38-Q14-P10-G2

8226884

GTIN 4052568777319

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
10 mm