Priključak utični NPQM-D-G12-Q14-P10-G2
8226885
GTIN 4052568777326
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
12 mm