Konektor utični NPQM-D-Q14-E-P10-G2

8226886

GTIN 4052568777333

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Temperatura okruženja
-20 °C - 70 °C
Nominalna širina
13 mm